您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3100 00500037气密密封 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 -29°C 至 260°C [-20°F 至 500°F]
电流强度 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
电压 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
开启温度 105.0°C [221°F]
开启耐受性 3.3°C [6°F]
关闭温度 95.0°C [203°F]
关闭耐受性 3.3°C [6°F]
环境曝光范围 -62°C 至 288°C [-80°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  1250 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
气密密封 MIL-STD-202,方法 112; 条件1x10-5
防潮 MIL-STD-202,方法 106
外壳材料 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封
触点材料 银触点
底座 B215 固定支架
备注 密封
系列名称 3100

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 -29°C 至 260°C [-20°F 至 500°F]
电流强度 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
电压 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
开启温度 105.0°C [221°F]
开启耐受性 3.3°C [6°F]
关闭温度 95.0°C [203°F]
关闭耐受性 3.3°C [6°F]
环境曝光范围 -62°C 至 288°C [-80°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  1250 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
气密密封 MIL-STD-202,方法 112; 条件1x10-5
防潮 MIL-STD-202,方法 106
外壳材料 钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料实现气密密封
触点材料 银触点
底座 B215 固定支架
备注 密封
系列名称 3100

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 气密密封
  • 公差小
  • 低回差

应用领域

  • 计算机
  • 健康电子
  • 电源
  •  工业控制
  • 测试设备
  • 信息技术

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink