您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 无源速度传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

最低输出电压(峰间值)  60 Vp-p
工作频率  40 kHz
直径 19.5 mm [0.750 in]
安装螺纹 3/4-20 UNEF-2A
材料 不锈钢螺纹型
外壳长度 122 mm [4.80 in]
端子 18 AWG PVC-绝缘引线,3000 mm [120 in]
工作温度 -73°C 至 93°C [-100°F 至 200°F]
齿轮节距范围 12 DP (模块2.11)或较粗粒
最佳执行器 8 DP (模块 3.17)铁磁性金属齿轮
表面速度 0.38 m/s [15 in/s]
测试条件规范 表面速度 = 25 m/s [1000 in/s],齿轮 = 8 DP DP [模块 3.17],气隙 0.127= mm [ 0.005in],负载阻抗 = 100kOhm
线圈电阻 191 Ohm 至 280 Ohm
磁极片形状与尺寸 圆形; 4.75 mm [0.187 in] 直径
电感 115 mH
振动 MIL-STD 202F,方法 204D
重量 322 g [11.5 oz]
备注 在使用爆炸容器方法合理安装时,该产品产品通过认证,可在危险区域使用,如下所示:I 类,A、B、 C、 D 组; II 类,E、F、G 组; III 类产品已通过测试并符合美国和加拿大对上述场所的适用规格要求。
系列名称 危险区域

技术规格

最低输出电压(峰间值)  60 Vp-p
工作频率  40 kHz
直径 19.5 mm [0.750 in]
安装螺纹 3/4-20 UNEF-2A
材料 不锈钢螺纹型
外壳长度 122 mm [4.80 in]
端子 18 AWG PVC-绝缘引线,3000 mm [120 in]
工作温度 -73°C 至 93°C [-100°F 至 200°F]
齿轮节距范围 12 DP (模块2.11)或较粗粒
最佳执行器 8 DP (模块 3.17)铁磁性金属齿轮
表面速度 0.38 m/s [15 in/s]
测试条件规范 表面速度 = 25 m/s [1000 in/s],齿轮 = 8 DP DP [模块 3.17],气隙 0.127= mm [ 0.005in],负载阻抗 = 100kOhm
线圈电阻 191 Ohm 至 280 Ohm
磁极片形状与尺寸 圆形; 4.75 mm [0.187 in] 直径
电感 115 mH
振动 MIL-STD 202F,方法 204D
重量 322 g [11.5 oz]
备注 在使用爆炸容器方法合理安装时,该产品产品通过认证,可在危险区域使用,如下所示:I 类,A、B、 C、 D 组; II 类,E、F、G 组; III 类产品已通过测试并符合美国和加拿大对上述场所的适用规格要求。
系列名称 危险区域

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
工业 VRS 磁性速度传感器 —— 危险区域 数据表 英语 244KB
单通道和双通道屏障控制图 技术信息 英语 65KB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
VRS 工业磁性速度传感器应用说明 应用说明 英语 530KB
VRS 传感器应用说明 应用说明 英语 101KB
VRS 输出电压计算 技术信息 英语 46KB
磁传感器产品线指南 线卡/选项图表 英语 359KB

产品特点

  • 自供电的工作方式
  • 将执行器速度直接转换为输出频率
  • 安装简便
  • 无移动零件
  • 其设计适用于大范围的速度
  • 适合用于各种各样的配置方式
  • 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
  • 外壳直径:3/4 in、5/8 in
  • 外壳材料/类型:不锈钢螺纹型
  • 端子:预装的 MS3106 连接器
  • 输出电压:30 Vp-p 至 60 Vp-p

应用领域

  • 对飞机、汽车、船、公共汽车、卡车和轨道车辆的发动机 RPM(每分钟转速)进行测量
  • 石油和天然气钻探设备和机械上的电机 RPM
  • 对钻床、磨床、车床和自动拧螺丝机的电机 RPM 进行测量
  • 对食物、纺织品、纸张、木材、印刷、烟草和制药工业用的机械过程速度进行测量
  • 对谷物仓储、锯木厂以及其它有潜在爆炸风险环境中的发电设备执行电机速度测量
  • 泵、鼓风机、搅拌机、排气与通风扇的速度测量
  • 齿轮速度测量

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink