一般用途的 VRS 传感器适用于中低速应用或者气隙相对较小的电气噪声环境当中。
无源 VRS(可变磁阻速度)磁性速度传感器是一个简单而坚固的元件,工作时无需外部电压源。
传感器中的永磁铁可以提供固定的磁场。当铁磁性金属目标物靠近并且经过传感器的磁极片(感应区域)时,会改变磁通量使磁场强度发生剧烈变化。磁场强度的变化会使连接至输出端子的绕组线圈内产生电流。
VRS 传感器的输出信号是交流电压,其幅值和频率会随着被监控装置的速度变化而改变,通常表示为峰间电压 (Vp-p)。
每当目标经过传感器的磁极片,便会产生一个完整的波形(周期)。如果采用标准齿轮作为目标,在示波器上观察时,输出信号将类似正弦波形。
霍尼韦尔还提供了适用于高压输出、功率输出、高分辨率、高温与危险区域应用的 VRS 传感器。
最低输出电压(峰间值) | 40 Vp-p |
工作频率 | 50 kHz |
直径 | 15.9 mm [0.625 in] |
安装螺纹 | 5/8-18 UNF-2A |
材料 | 不锈钢螺纹型 |
可用的公制螺纹 | M16 |
外壳长度 | 83 mm [3.25 in] |
端子 | 20 AWG Teflon-绝缘引线,610 mm [24 in],导管安装 |
工作温度 | -55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F] |
齿轮节距范围 | 24 DP (模块1.06)或较粗粒 |
最佳执行器 | 20 DP (模块 1.27)铁磁性金属齿轮 |
表面速度 | 0.50 m/s [20 in/s] |
测试条件规范 | 表面速度 = 25 m/s [1000 in/s],齿轮 = 20 DP DP [模块 1.27],气隙 0.127= mm [ 0.005in],负载阻抗 = 100kOhm |
线圈电阻 | 45 Ohm 至 85 Ohm |
磁极片形状与尺寸 | 圆形; 2.69 mm [0.106 in] 直径 |
电感 | 25 mH |
振动 | MIL-STD 202F,方法 204D |
重量 | 140 g [5.0 oz] |
系列名称 | 通用型 |
技术规格
最低输出电压(峰间值) | 40 Vp-p |
工作频率 | 50 kHz |
直径 | 15.9 mm [0.625 in] |
安装螺纹 | 5/8-18 UNF-2A |
材料 | 不锈钢螺纹型 |
可用的公制螺纹 | M16 |
外壳长度 | 83 mm [3.25 in] |
端子 | 20 AWG Teflon-绝缘引线,610 mm [24 in],导管安装 |
工作温度 | -55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F] |
齿轮节距范围 | 24 DP (模块1.06)或较粗粒 |
最佳执行器 | 20 DP (模块 1.27)铁磁性金属齿轮 |
表面速度 | 0.50 m/s [20 in/s] |
测试条件规范 | 表面速度 = 25 m/s [1000 in/s],齿轮 = 20 DP DP [模块 1.27],气隙 0.127= mm [ 0.005in],负载阻抗 = 100kOhm |
线圈电阻 | 45 Ohm 至 85 Ohm |
磁极片形状与尺寸 | 圆形; 2.69 mm [0.106 in] 直径 |
电感 | 25 mH |
振动 | MIL-STD 202F,方法 204D |
重量 | 140 g [5.0 oz] |
系列名称 | 通用型 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
通用型工业 VRS 磁性速度传感器 | 数据表 | 英语 | 154KB |
---|---|---|---|
速度传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 767KB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
VRS 工业磁性速度传感器应用说明 | 应用说明 | 英语 | 530KB |
VRS 传感器应用说明 | 应用说明 | 英语 | 101KB |
VRS 输出电压计算 | 技术信息 | 英语 | 46KB |
磁传感器产品线指南 | 线卡/选项图表 | 英语 | 359KB |