您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3004 00500002 非气密密封 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度   -18°C 至 168°C [0°F 至 335°F]
电流强度 4.0 A
电压 120 Vac
开启温度 90.0°C [194°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 80.0°C [176°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围   -18°C 至 177°C [0°F 至 350°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂底座,带金属外壳
触点材料 银触点
底座 B213 固定支架
机构认证和标准 UL
系列名称 3004

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度   -18°C 至 168°C [0°F 至 335°F]
电流强度 4.0 A
电压 120 Vac
开启温度 90.0°C [194°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 80.0°C [176°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围   -18°C 至 177°C [0°F 至 350°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂底座,带金属外壳
触点材料 银触点
底座 B213 固定支架
机构认证和标准 UL
系列名称 3004

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 公差小
  • 密封差压

应用领域

  • 计算机
  • 复印机
  • 飞机
  • 雷达设备
  • 健康设备
  • 电子控制系统