您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3001 01060004 非气密密封 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度   -18°C 至 168°C [0°F 至 335°F]
电流强度 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
电压 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
开启温度 70.0°C [158°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 61.7°C [143°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围   -18°C 至 177°C [0°F 至 350°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  1500 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂底座,带金属外壳
触点材料 银触点
底座 B209 固定支架
系列名称 3001

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度   -18°C 至 168°C [0°F 至 335°F]
电流强度 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
电压 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
开启温度 70.0°C [158°F]
开启耐受性 2.8°C [5°F]
关闭温度 61.7°C [143°F]
关闭耐受性 2.8°C [5°F]
环境曝光范围   -18°C 至 177°C [0°F 至 350°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  1500 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂底座,带金属外壳
触点材料 银触点
底座 B209 固定支架
系列名称 3001

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 公差小
  • 低回差
  • 低外形

应用领域

  • 计算机
  • 复印机
  • 飞机
  • 雷达设备
  • 健康设备
  • 电子控制系统

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink