您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 全极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 2SS52M
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 数字位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 3.8 Vdc 至 30 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 11 mA
输出电流 最大值 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 25 G 最大值(-40°C 至 150°C)
释放点 4 G 最小值(-40°C 至 150°C)
差压 8 G 最大值(-40°C 至 150°C)
封装类型 U-Pack 成型引脚,5000 件/胶带封装盒
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 2SS52M
产品类型 各向异性磁阻式 (AMR) 数字位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 3.8 Vdc 至 30 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 11 mA
输出电流 最大值 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 25 G 最大值(-40°C 至 150°C)
释放点 4 G 最小值(-40°C 至 150°C)
差压 8 G 最大值(-40°C 至 150°C)
封装类型 U-Pack 成型引脚,5000 件/胶带封装盒
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
2SS52M 系列数字式磁阻传感器集成电路 数据表 英语 610KB
2SS52M-T2 高分辨率图片 图片 -- 275KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
2SS52M-T2 低分辨率图片 图片 -- 100KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 433KB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 176KB
磁阻传感器:位置和固态传感 应用说明 英语 172KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB

产品特点

  • 灵敏度高:25 高斯最大工作点允许更大的感应距离或更小的磁体
  • 3.8 Vdc 至 30 Vdc 电源电压范围
  • 全极传感:使用北极或南极激活
  • 温度范围:-40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
  • 数字电流沉输出
  • RoHS 兼容,符合 2002/95/EC 指令

应用领域

工业:

  • HVAC、水表、油表和燃气表中的高频流量传感
  • 水表、电表和燃气表中的防篡改检测
  • 液位检测
  • 电机 RPM 感应
  • 气缸位置感应

 健康:

  • 训练和康复设备中的 RPM 感应
  • 训练和康复设备中的磁干扰
  • 输液泵中的不存在性/存在性检测
  • 药物喷洒柜抽屉的位置感应
  • 医院病床的倾斜位置感应

大型家用电器:

  • 盖、门和抽屉位置检测
  • 流量检测
  • 液位检测

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink