2CPS 系列拉绳式安全开关设计用于为暴露的输送线提供紧急停止保护。在松弛拉绳(拉)和拉紧拉绳上均有内部机构锁存器。此功能通过消除因温度变化、电缆随着时间而拉伸以及其他不同应用而导致的停工时间,从而提高了生产率。
电缆张力窗口中央点的电缆指示正确的张力,提供方便而直观的安装。当执行电缆处于正确的张力下,且复位旋钮设为 RUN 时,直接传动开关触点保持关闭状态。当执行电缆拉动、松弛或断裂时,凸轮正向断开 NC(常闭)开关触点。当此电缆拉动、松弛或断裂时,速动行程操作几乎同时会导致开关触点更改状态,并以机械方式锁存。NC 开关触点保持打开状态,直至通过适当地调整电缆张力并手动旋转复位旋钮以对 2CPS 进行复位。
当直接传动开关触点打开时,辅助触点也将执行(打开的触点关闭和已关闭触点打开)。辅助触点与直接传动开关触点是电气隔离的。这些 NO(常开)触点可用于监控或信令。
2CPS 符合:指令 93/68/EEC 修订的低压指令 73/23/EEC;机械指令 98/37/EEC,仅作为与要在安全功能中使用的组件的相关指令;IEC/EN60947-1;IEC/EN60947-5-1;IEC/EN60947-5-5;通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证。
产品类型 | 拉绳式安全开关 |
执行器 | 电缆,持续左侧,未执行右侧 |
开关类型 | 2NC/2NO 正向开关(开关 1,左侧: 1NC/1NO; 开关 2,右:1NC/1NO) |
触点材料 | 镀金 |
电缆长度 | 不适用 |
端子类型 | 1/2 NPT |
电流额定值 | 10 uA 到 50 mA 低能量 |
电压 | 最大 250 Vac 和 60 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
系列名称 | 2CPS |
冲击 | 15 G |
振动 | 10 Hz 到 500 Hz,5 G |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA 文件编号 | LR57326 |
UL 认证文件号 | E37138、E157416 |
机构认证和标准 | 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证 |
预期机械寿命 | 100 万次 |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
货源 | 全球 |
UNSPSC 代码 | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205 安全开关 |
触点块 | 安装到外壳 |
指示灯 | 120 Vac 红色多集群 LED |
备注 | 指令 93/68/EEC 修订的低压指令 73/23/EEC。机械指令 98/37/EEC,仅作为与要在安全功能中使用的组件的相关指令。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5 |
技术规格
产品类型 | 拉绳式安全开关 |
执行器 | 电缆,持续左侧,未执行右侧 |
开关类型 | 2NC/2NO 正向开关(开关 1,左侧: 1NC/1NO; 开关 2,右:1NC/1NO) |
触点材料 | 镀金 |
电缆长度 | 不适用 |
端子类型 | 1/2 NPT |
电流额定值 | 10 uA 到 50 mA 低能量 |
电压 | 最大 250 Vac 和 60 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
系列名称 | 2CPS |
冲击 | 15 G |
振动 | 10 Hz 到 500 Hz,5 G |
密封等级 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA 文件编号 | LR57326 |
UL 认证文件号 | E37138、E157416 |
机构认证和标准 | 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证 |
预期机械寿命 | 100 万次 |
工作温度 | -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F] |
货源 | 全球 |
UNSPSC 代码 | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205 安全开关 |
触点块 | 安装到外壳 |
指示灯 | 120 Vac 红色多集群 LED |
备注 | 指令 93/68/EEC 修订的低压指令 73/23/EEC。机械指令 98/37/EEC,仅作为与要在安全功能中使用的组件的相关指令。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
CPS 系列拉绳式安全开关数据表 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
PK 80155:2 CPS 系列拉绳式安全开关 | 安装说明和认证文件 | 英语 | 1MB |
PK 80169:2CPS 系列拉绳式开关,无损坏电缆检测 | 安装说明和认证文件 | 英语 | 538KB |
PK 80170:CPS-BRACKET 安装支架,第 3 版(多种语言) | 安装说明和认证文件 | 英语 | 519KB |
测试报告:拉线开关:拉力测试 | 应用说明 | 英语 | 4MB |
MICRO SWITCH 安全开关对比 | 产品目录 | 英语 | 485KB |
MICRO SWITCH 开关在传输机中的应用 | 应用说明 | 英语 | 4MB |
CPS 故障排除 | 应用说明 | 英语 | 106KB |
附带正开口触点的限位开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
固体废物管理与处理 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
机电式安全开关产品选型指南 | 目录信息 | 英语 | 351KB |
1CPS 和 2CPS 开关 SIRA 证书 | 认证 | 英语 | 438KB |
1CPS 和 2CPS 开关机械耐久性证书 | 认证 | 英语 | 28KB |
1CPS 和 2CPS 开关电气耐久性证书 | 认证 | 英语 | 28KB |
在各种工作温度下维护设备的安全 | 应用说明 | 英语 | 394KB |
白皮书:工厂/分销中心的安全 – 需要拉绳式安全开关 | 白皮书 | 英语 | 1MB |