产品类型 | 多量程,交流 |
功能 | 小时表 |
外观 | 矩形 |
底座 | 护圈 |
电压 | 90 Vac 至 264 Vac |
交流电压 | 100/120/240 Vac |
频率 | 50 Hz/60 Hz |
小时数 | 100K |
徽标顶部 | 石英 |
徽标底部 | 小时 1/10 |
端子 | 向上 |
端子 | 1/4 in 的叶片 |
石英精度 | ±0.02 % |
密封等级 | IP66 前部(IP40 后部) |
标号尺寸 | 3 mm [0.12 in] |
机构认证和标准 | UL、CSA、CE |
货源 | 全球 |
备注 | 小时表 |
系列名称 | 28100 |
技术规格
产品类型 | 多量程,交流 |
功能 | 小时表 |
外观 | 矩形 |
底座 | 护圈 |
电压 | 90 Vac 至 264 Vac |
交流电压 | 100/120/240 Vac |
频率 | 50 Hz/60 Hz |
小时数 | 100K |
徽标顶部 | 石英 |
徽标底部 | 小时 1/10 |
端子 | 向上 |
端子 | 1/4 in 的叶片 |
石英精度 | ±0.02 % |
密封等级 | IP66 前部(IP40 后部) |
标号尺寸 | 3 mm [0.12 in] |
机构认证和标准 | UL、CSA、CE |
货源 | 全球 |
备注 | 小时表 |
系列名称 | 28100 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
真正的时间戳 —— 小时表 | 案例研究 | 英语 | 345KB |
---|---|---|---|
计时表产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 571KB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
健康应用领域的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |