您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

28030 交流小时表 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 标准交流
功能 小时表
外观 圆形
底座 护圈
电压 108 Vac 至 132 Vac
交流电压 120 Vac
频率  60 Hz
小时数 100K
徽标顶部 时计
徽标底部 小时 1/10
端子
端子 1/4 in 的叶片
功率额定值 3.0 W
石英精度 ±0.02 %
密封等级 IP66 前部(IP40 后部)
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL、CSA、CE
货源 全球
备注 小时表
系列名称 28000

技术规格

产品类型 标准交流
功能 小时表
外观 圆形
底座 护圈
电压 108 Vac 至 132 Vac
交流电压 120 Vac
频率  60 Hz
小时数 100K
徽标顶部 时计
徽标底部 小时 1/10
端子
端子 1/4 in 的叶片
功率额定值 3.0 W
石英精度 ±0.02 %
密封等级 IP66 前部(IP40 后部)
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL、CSA、CE
货源 全球
备注 小时表
系列名称 28000

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
真正的时间戳 —— 小时表 案例研究 英语 345KB
计时表产品线指南 产品线指南 英语 571KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

应用领域

  • 控制面板
  • 医学应用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink