您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非放大式电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 26PC 流通型
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 100 psi
电源电压 典型值 10 Vdc
输出 模拟式
输出校准
响应时间 最大值 1 ms
接口类型 流通、长端口
封装类型 1 x 4,带有线束
灵敏度 典型值 1 mV/psi
全量程范围 典型值 100 mV
线性 典型量程 0.10%,最大量程 0.20%
输入电阻 最小值 5.5 kOhm,典型值 7.5 kOhm,最大值 11.5 kOhm
输出电阻 最小值 1.5 kOhm,典型值 2.5 kOhm,最大值 3.0 kOhm
冲击 经过 150 g 认证测试
振动 MIL-STD-202 方法 213(150 g 半正弦 11 ms)
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -55°C 至 100°C [-67°F 至 212°F]
介质兼容性 仅限于不会对聚醚酰亚胺、硅、氟硅胶、硅胶、EPDM 和氯丁橡胶密封件造成破坏的介质。
货源 全球

技术规格

系列名称 26PC 流通型
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 100 psi
电源电压 典型值 10 Vdc
输出 模拟式
输出校准
响应时间 最大值 1 ms
接口类型 流通、长端口
封装类型 1 x 4,带有线束
灵敏度 典型值 1 mV/psi
全量程范围 典型值 100 mV
线性 典型量程 0.10%,最大量程 0.20%
输入电阻 最小值 5.5 kOhm,典型值 7.5 kOhm,最大值 11.5 kOhm
输出电阻 最小值 1.5 kOhm,典型值 2.5 kOhm,最大值 3.0 kOhm
冲击 经过 150 g 认证测试
振动 MIL-STD-202 方法 213(150 g 半正弦 11 ms)
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -55°C 至 100°C [-67°F 至 212°F]
介质兼容性 仅限于不会对聚醚酰亚胺、硅、氟硅胶、硅胶、EPDM 和氯丁橡胶密封件造成破坏的介质。
货源 全球

文档


产品特点

  • 是具备温度补偿和校准功能的最经济的传感器
  • 媒体流过接口
  • 真正的湿/湿差压传感
  • 1,78 mm [0.070 in] 直径或 5,0 mm [0.200 in] 直径流程,具有最小的死空间
  • 即便在冷冻条件下可也正常工作
  • 可选多种测量传感器端接方式
  • 零位和量程校准
  • 温度补偿
  • 可实现互换性
  • 可用于测量真空或者正压

应用领域

健康
  • 牙科手术椅
  • 雾化器
  • 肾析仪
  • 血细胞分离器
环境
  • 水流控制阀
  • 仪器仪表
  • 灌溉设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink