您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非放大式电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 26PC
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 1 psi
电源电压 典型值 10 Vdc
输出 模拟式
输出校准
响应时间 最大值 1 ms
接口类型 鲁尔接头
封装类型 2x2 DIP
灵敏度 典型值 16.7 mV/psi
全量程范围 典型值 16.7 mV
线性 典型量程 0.25%,最大量程 0.50%
输入电阻 最小值 5.5 kOhm,典型值 7.5 kOhm,最大值 11.5 kOhm
输出电阻 最小值 1.5 kOhm,典型值 2.5 kOhm,最大值 3.0 kOhm
冲击 经过 150 g 认证测试
振动 MIL-STD-202 方法 213(150 g 半正弦 11 ms)
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -55°C 至 100°C [-67°F 至 212°F]
介质兼容性 仅限于不会对聚醚酰亚胺、硅、氟硅胶、硅胶、EPDM 和氯丁橡胶密封件造成破坏的介质。
货源 全球

技术规格

系列名称 26PC
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 1 psi
电源电压 典型值 10 Vdc
输出 模拟式
输出校准
响应时间 最大值 1 ms
接口类型 鲁尔接头
封装类型 2x2 DIP
灵敏度 典型值 16.7 mV/psi
全量程范围 典型值 16.7 mV
线性 典型量程 0.25%,最大量程 0.50%
输入电阻 最小值 5.5 kOhm,典型值 7.5 kOhm,最大值 11.5 kOhm
输出电阻 最小值 1.5 kOhm,典型值 2.5 kOhm,最大值 3.0 kOhm
冲击 经过 150 g 认证测试
振动 MIL-STD-202 方法 213(150 g 半正弦 11 ms)
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -55°C 至 100°C [-67°F 至 212°F]
介质兼容性 仅限于不会对聚醚酰亚胺、硅、氟硅胶、硅胶、EPDM 和氯丁橡胶密封件造成破坏的介质。
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
26PC 系列低压传感器,补偿型/非放大型,0.5 psi 至 250 psi 数据表 数据表 英语 3MB
26PC 系列 SMT 低压传感器,补偿型/非放大型,1 psi 至 15 psi 数据表 数据表 英语 681KB
26PC SMT 系列传感器 安装说明 英语 121KB
26PC 系列传感器 安装说明 英语 637KB
2XPCXXC2G_highres photo.jpg 图片 -- 851KB
2XPCXXC2G_lowres photo.jpg 图片 -- 91KB
2XPCXXC2G CAD Model.stp CAD 模型 -- 163KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
26PC 商业级高压传感器介绍 技术信息 英语 291KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
26PC 色谱仪 应用说明 英语 28KB
放大和信号调节的替代方法(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 222KB
共模自动参考(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 188KB
共模压力(20PC SMT 压力传感器的 CMP) 技术信息 英语 24KB
死腔容积图(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 21KB
材料成分(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 31KB
耐压管建议(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 165KB
保护压力传感器膜片免于因水锤而破裂 技术信息 英语 80KB
湿/湿差分结构拥有竞争优势(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 94KB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
化学分析仪测量压力 白皮书 英语 3MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

产品特点

  • 是具备温度补偿和校准功能的最经济的传感器
  • 多种压力测量接口配置可供选择 - 可针对特殊需求轻松而快速进行修改
  • 即便在冷冻条件下可也正常工作
  • 可选多种测量传感器端接方式
  • 零位和量程校准
  • 温度补偿
  • 可实现互换性
  • 可用于测量真空或者正压

应用领域

健康
  • 医院里的氧气和氮气配送
  • 牙科手术椅
环境
  • 水流控制阀
  • 仪器仪表
  • 灌溉设备
  • 过滤监控设备
工业仪器
  • 机器人
  • 压力阀们
  •  泄漏检测
  • 空压机
医疗器械
  • 气相色谱仪

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink