系列名称 | ET |
产品类型 | MICRO SWITCH 钮子开关 |
电流/电压范围(阻性负载) | 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) |
电路 | SPDT |
动作 | 电动,2 位 |
电路/操作动作 | ![]() |
底座 | 15/32 英寸衬套 |
端子 | 焊接 T 型 |
杠杆类型 | |
UL/CSA | 大部分目录产品均符合 SAE AS55941 认证 |
UNSPSC 代码 | 39122211 |
货源 | 全球 |
备注 | 衬套和踏板为黑色 |
UNSPSC 商品 | 39122211 钮子开关 |
技术规格
系列名称 | ET |
产品类型 | MICRO SWITCH 钮子开关 |
电流/电压范围(阻性负载) | 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) |
电路 | SPDT |
动作 | 电动,2 位 |
电路/操作动作 | ![]() |
底座 | 15/32 英寸衬套 |
端子 | 焊接 T 型 |
杠杆类型 | 扳钮 |
UL/CSA | 大部分目录产品均符合 SAE AS55941 认证 |
UNSPSC 代码 | 39122211 |
货源 | 全球 |
备注 | 衬套和踏板为黑色 |
UNSPSC 商品 | 39122211 钮子开关 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH ET 系列电磁保持钮子开关 | 数据表 | 英语 | 697KB |
---|---|---|---|
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 7MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |