您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 80750352 自动复位 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 15 A/10 A
电压 120 Vac/250 Vac
开启温度 116.7°C [242°F]
开启耐受性 3.9°C [7°F]
关闭温度 93.3°C [200°F]
关闭耐受性 11.1°C [20°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 银/镍合金
底座 B205 气流支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 大电流
系列名称 2450RCH

技术规格

功能特性 温度上升时开启
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 15 A/10 A
电压 120 Vac/250 Vac
开启温度 116.7°C [242°F]
开启耐受性 3.9°C [7°F]
关闭温度 93.3°C [200°F]
关闭耐受性 11.1°C [20°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 银/镍合金
底座 B205 气流支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 大电流
系列名称 2450RCH

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 经济高效
  • 铆套结构
  • 4 “H”结构用于应用安装支架
  • 高温性能
  • 大电流

应用领域

  • 桌面装置
  • 商用咖啡机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink