您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 80920084 自动复位 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时关闭
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 15 A/10 A
电压 120 Vac/250 Vac
开启温度 115.0°C [239°F]
开启耐受性 5.0°C [9°F]
关闭温度 130.0°C [266°F]
关闭耐受性 5.0°C [9°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 银/镍合金
底座 无支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 大电流
系列名称 2450RC

技术规格

功能特性 温度上升时关闭
复位类型 自动
工作温度 0°C 至 260°C [32°F 至 500°F]
电流强度 15 A/10 A
电压 120 Vac/250 Vac
开启温度 115.0°C [239°F]
开启耐受性 5.0°C [9°F]
关闭温度 130.0°C [266°F]
关闭耐受性 5.0°C [9°F]
环境曝光范围   -20°C 至 287°C [0°F 至 550°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料  陶瓷
触点材料 银/镍合金
底座 无支架
机构认证和标准 UL、CSA、VDE
备注 大电流
系列名称 2450RC

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 经济高效
  • 铆套结构
  • 低外形
  • 高温性能
  • 大电流

应用领域

  • 暖通空调
  • 电源
  • 装饰性火炉
  • 胶枪

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink