您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 80440041 自动复位 - 霍尼韦尔


技术规格

功能特性 温度上升时关闭
复位类型 自动
工作温度 47°C 至 107°C [117°F 至 225°F]
电流强度 3.0 A
电压 120 Vac
开启温度 最低 32.2°C [90°F]
开启耐受性 不适用
关闭温度 56.1°C [133°F]
关闭耐受性 3.9°C [7°F]
环境曝光范围 0°C 至 150°C [32°F 至 302°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子
触点材料 WE-1 金合金交叉触点
底座 阶梯铝盖
机构认证和标准 UL
备注 热量探测
系列名称 2450A

技术规格

功能特性 温度上升时关闭
复位类型 自动
工作温度 47°C 至 107°C [117°F 至 225°F]
电流强度 3.0 A
电压 120 Vac
开启温度 最低 32.2°C [90°F]
开启耐受性 不适用
关闭温度 56.1°C [133°F]
关闭耐受性 3.9°C [7°F]
环境曝光范围 0°C 至 150°C [32°F 至 302°F]
绝缘强度 MIL-STD-202,方法 301;  2000 Vac 60 Hz - 端子与外壳之间
绝缘电阻 MIL-STD-202,方法 302; 条件B - 500 MOhm - 500 Vdc 应用
触点电阻 MIL-STD-202,方法 307; 0.050 Ohm
外壳材料 酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子
触点材料 WE-1 金合金交叉触点
底座 阶梯铝盖
机构认证和标准 UL
备注 热量探测
系列名称 2450A

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 金合金触点
  • 环氧树脂密封盖
  • 环氧树脂密封端子

应用领域

  • 火灾警报器
  • 烟雾警报器
  • 安全设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink