您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

密封开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
电路 DPDT
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型 螺钉
操作力 (OF) 26,69 N 至 53,38 N (6 lb 至 12 lb)
释放力 最低 22,24 N[最低 5 lbs]
全行程力 最大 155,69 N(最大 35 lb)
预行程 (PT) 最小 1.27 mm[最低 .05 in]
差动行程 (DT) 最大 0.38 mm(最大 0.015 in)
超行程 (OT) 最小 6.35 mm[最低 0.25 in]
产品类型 MICRO SWITCH™ 军用级结构
杠杆类型
电流额定值 5 A(阻性)
电源电压 28 Vdc
外壳材料  不锈钢
外壳类型 不适用
系列名称 HR
密封等级 密封
工作温度 -65°C 至 315°C [-85°F 至 600°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 军用级结构

技术规格

货源 全球
电路 DPDT
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型 螺钉
操作力 (OF) 26,69 N 至 53,38 N (6 lb 至 12 lb)
释放力 最低 22,24 N[最低 5 lbs]
全行程力 最大 155,69 N(最大 35 lb)
预行程 (PT) 最小 1.27 mm[最低 .05 in]
差动行程 (DT) 最大 0.38 mm(最大 0.015 in)
超行程 (OT) 最小 6.35 mm[最低 0.25 in]
产品类型 MICRO SWITCH™ 军用级结构
杠杆类型
电流额定值 5 A(阻性)
电源电压 28 Vdc
外壳材料  不锈钢
外壳类型 不适用
系列名称 HR
密封等级 密封
工作温度 -65°C 至 315°C [-85°F 至 600°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 军用级结构

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HR 系列气密密封型高温限位开关 数据表 英语 693KB
22HR1-S 高分辨率图片 图片 英语 2MB
22HR1-S 低分辨率图片 图片 英语 180KB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 22MB
HR 系列高温气密限位开关 目录信息 英语 155KB

产品特点

  • 满足防潮、防爆和耐盐雾的要求。
  • 顶部柱塞执行器有一个内置刮冰环
  • 不锈钢外壳

应用领域

  • 飞机引擎反推力装置

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink