您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 21 FW
传感器类型 恶劣环境
技术 霍尔效应传感器
电源电流 25 mA
电源电压 18 Vdc 至 32 Vdc
负载电流 20 mA
输出类型 常开,电流沉
工作温度 -55°C 至 150°C [-67°F 至 302°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 12 mm [0.47 in]
外壳材料 不锈钢
感应面 不锈钢
端子  连接器
连接器 Glenair 801-012-03Z16
工作频率  2000 Hz
冲击 20 g
BITE
反极
短路
耐压
绝缘电阻 500 Vdc 时,100 mOhm
平均故障时间 350000
高空压力 50000 ft
传导磁化 MIL-STD-461E
RF 磁化 MIL-STD-461E
RF 发射 MIL-STD-461E
传导发射 MIL-STD-461E
重量 30 g [1 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 21 FW
传感器类型 恶劣环境
技术 霍尔效应传感器
电源电流 25 mA
电源电压 18 Vdc 至 32 Vdc
负载电流 20 mA
输出类型 常开,电流沉
工作温度 -55°C 至 150°C [-67°F 至 302°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 12 mm [0.47 in]
外壳材料 不锈钢
感应面 不锈钢
端子  连接器
连接器 Glenair 801-012-03Z16
工作频率  2000 Hz
冲击 20 g
BITE
反极
短路
耐压
绝缘电阻 500 Vdc 时,100 mOhm
平均故障时间 350000
高空压力 50000 ft
传导磁化 MIL-STD-461E
RF 磁化 MIL-STD-461E
RF 发射 MIL-STD-461E
传导发射 MIL-STD-461E
重量 30 g [1 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
接近传感器产品线指南 产品线指南 英语 164KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

应用领域

  • 门和公用系统
  • 升降系统
  • 液压系统
  • 阀门、发动机/反推装置系统
  • 发电系统
  • 环境控制系统
  • 航空起落架
  • 炮塔位置控制
  • 门和舱口打开/关闭监控

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink