您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 200 FW
传感器类型 恶劣环境
技术 霍尔效应传感器
电源电流 20 mA 最大,25°C
电源电压 18 Vdc 至 32 Vdc
输出类型 常闭,电流沉
工作温度 -54°C 至 100°C [-65.2°F 至 212°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 5/8 in(24 UNEF 螺纹)
外壳材料 不锈钢
感应面  已屏蔽
感应面材料  不锈钢
端子 引线,20 ga,MIL-W-22759/7 线
保证启动距离 2 mm 至 2.99 mm [0.0787 in 至 0.1177 in]
工作频率  1.5 kHz
可重复性 ± 1%
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 ms
振动 正弦峰值 25 g
短路
漏电流 10 µA(µA 最大值)
备注 高斯最大达到以下值时都可以进行操作:550|使用霍尼韦尔提供的101MG7磁体测量的感应距离为:; 6.35 mm [0.250 in](直径)x 6.35 mm [0.250 in](长度),使用烧结铝镍钴 8IIE
货源 全球
压降
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 200 FW
传感器类型 恶劣环境
技术 霍尔效应传感器
电源电流 20 mA 最大,25°C
电源电压 18 Vdc 至 32 Vdc
输出类型 常闭,电流沉
工作温度 -54°C 至 100°C [-65.2°F 至 212°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 5/8 in(24 UNEF 螺纹)
外壳材料 不锈钢
感应面  已屏蔽
感应面材料  不锈钢
端子 引线,20 ga,MIL-W-22759/7 线
保证启动距离 2 mm 至 2.99 mm [0.0787 in 至 0.1177 in]
工作频率  1.5 kHz
可重复性 ± 1%
冲击 MIL-STD-810B 方法 516:100 g 1 ms
振动 正弦峰值 25 g
短路
漏电流 10 µA(µA 最大值)
备注 高斯最大达到以下值时都可以进行操作:550|使用霍尼韦尔提供的101MG7磁体测量的感应距离为:; 6.35 mm [0.250 in](直径)x 6.35 mm [0.250 in](长度),使用烧结铝镍钴 8IIE
货源 全球
压降
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

产品特点

  • 霍尔效应,磁场敏感
  • 高频切换
  • 小外壳
  • 高等级电子保护
  • 引线或连接器端子

应用领域

  • 航空起落架
  • 炮塔位置控制
  • 门和舱口打开/关闭监控

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink