您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 型法兰式反作用扭矩传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 2112-50K
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 反作用力 - 法兰式
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 2112-50K、1AD、2U、6AC、15C
扭矩范围  50000 in-lb
扭矩类型 反作用力
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 额定量程时,±2 mV/V(标称)
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 8,000000 in-lb/rad
激励(最大) 最大 20 Vdc 或 VacRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 2110

技术规格

产品 2112-50K
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 反作用力 - 法兰式
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 2112-50K、1AD、2U、6AC、15C
扭矩范围  50000 in-lb
扭矩类型 反作用力
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 额定量程时,±2 mV/V(标称)
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 8,000000 in-lb/rad
激励(最大) 最大 20 Vdc 或 VacRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 2110

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
2112 型高分辨率图片 图片 -- 567KB
2112 型低分辨率图片 图片 -- 78KB
2110-2116 型反作用力扭矩传感器数据表 数据表 英语 278KB
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
型号 2110 外部布线图 技术信息 英语 54KB
2110 型外形图 技术信息 英语 54KB
2111 型外形图 技术信息 英语 187KB
2113 型外形图 技术信息 英语 2MB
2114 型外形图 技术信息 英语 61KB
2115 型外形图 技术信息 英语 177KB
2116 型外形图 技术信息 英语 157KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
2110 型前视图 英语 121KB
型号 2110 底视图 英语 160KB
2110 型顶视图 英语 170KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 2000 in-lb 至 2400000 in-lb 容量
  • 0.1% 非线性和迟滞
  • 高扭转钢度
  • 更高的弯矩抵抗性
  • 低端灵敏度(原因:无移动部件)

应用领域

  • 轮胎制动
  • 电机功率计
  • 摩擦打滑测试
  • 扭力测量
  • 结构坚固
  • 组件或产品测试

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink