您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2102-100 型法兰式反作用扭矩传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 2102-100
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 反作用力 - 法兰式
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 2102-100,1AD,2U,6AC,15C
扭矩范围  100 in-lb
扭矩类型 反作用力
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 额定容量时,2.5 mV/V(标称)
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 6725 in-lb/rad
激励(最大) 最大 20 Vdc 或 VacRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 2102

技术规格

产品 2102-100
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 反作用力 - 法兰式
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 2102-100,1AD,2U,6AC,15C
扭矩范围  100 in-lb
扭矩类型 反作用力
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 额定容量时,2.5 mV/V(标称)
温度(工作) -54°C 至 93°C [-65°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 6725 in-lb/rad
激励(最大) 最大 20 Vdc 或 VacRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 2102

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
2102 型高分辨率图片 图片 -- 604KB
2102 型低分辨率图片 图片 -- 74KB
2102 型反作用力扭矩传感器数据表 数据表 英语 273KB
型号 2102 外部布线图 技术信息 英语 161KB
2102 型外形图 技术信息 英语 72KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
2102 型前视图 英语 110KB
2102 型顶视图 英语 114KB
Model 2102 Top Angle View 英语 111KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 50 in-lb 至 1000 in-lb 容量
  • 0.1% 非线性和迟滞
  • 反作用力测量可消除速度限制
  • 降低摩擦误差
  • 无需对滑环、轴承或电刷进行维护
  • 紧凑型轻重量物理结构

应用领域

  • 轮胎制动
  • 电机功率计
  • 摩擦打滑测试
  • 扭力测量
  • 组件或产品测试

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink