您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

通用型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,51 Nm [4.5 in lb]
全行程力 最大 8,13 Nm [6 in lb]
释放力 最小 0,08 Nm [0.75 in lb]
预行程 (PT) 最大 20°
超行程 (OT) 最小 30°
差动行程 (DT) 最大 12°
产品类型 MICRO SWITCH 紧凑型限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性/0.1 A 阻性
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
外壳类型 插入式
杠杆类型
系列名称 LS
工作温度 -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]
备注 需要必须单独订购的 18PA1 接头板; 高温构造
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 最大 0,51 Nm [4.5 in lb]
全行程力 最大 8,13 Nm [6 in lb]
释放力 最小 0,08 Nm [0.75 in lb]
预行程 (PT) 最大 20°
超行程 (OT) 最小 30°
差动行程 (DT) 最大 12°
产品类型 MICRO SWITCH 紧凑型限位开关
执行器 侧面旋转
端子类型 0.5 英寸 - 14NPT 导管
电路 1NC 1NO SPDT 速动,双断
电源电压 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc
外壳材料 锌压铸
电流额定值 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性/0.1 A 阻性
密封等级 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
外壳类型 插入式
杠杆类型 1.5 in 定长杠杆,带前置式钢滚轮(直径为 0.75 in,宽度为 0.25 in)
系列名称 LS
工作温度 -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]
备注 需要必须单独订购的 18PA1 接头板; 高温构造
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档


产品特点

  • 操作模式可现场调节
  •  NEMA 1,3,4,6 和 13
  • 可选择多种操作头和执行器
  • 各种操作特性
  • 外加螺丝
  • 提供经 UL 和 CSA 认证的零件

应用领域

  • 机器主机
  • 输送机
  • 物料搬运设备
  • 金属加工设备
  • 升降运送车