货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 最大 0,19 Nm [1.7 in lb] |
全行程力 | 最大 0,25 Nm [36 in oz] |
释放力 | 最小 0,04 Nm [0.35 in lb] |
预行程 (PT) | 最大 20° |
超行程 (OT) | 最小 30° |
差动行程 (DT) | 最大 12° |
产品类型 | MICRO SWITCH 紧凑型限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动,双断 |
电源电压 | 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性/0.1 A 阻性 |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
外壳类型 | 插入式 |
杠杆类型 | |
系列名称 | LS |
工作温度 | -29°C 至 71°C [-20°F 至 160°F] |
备注 | 5 in (127 mm) 铝杆执行器; 需要必须单独订购的 18PA 接线盒 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
技术规格
货源 | 全球 |
操作力 (OF) | 最大 0,19 Nm [1.7 in lb] |
全行程力 | 最大 0,25 Nm [36 in oz] |
释放力 | 最小 0,04 Nm [0.35 in lb] |
预行程 (PT) | 最大 20° |
超行程 (OT) | 最小 30° |
差动行程 (DT) | 最大 12° |
产品类型 | MICRO SWITCH 紧凑型限位开关 |
执行器 | 侧面旋转 |
端子类型 | 0.5 英寸 - 14NPT 导管 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动,双断 |
电源电压 | 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性/0.1 A 阻性 |
密封等级 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
外壳类型 | 插入式 |
杠杆类型 | 拉杆 - 可调节 |
系列名称 | LS |
工作温度 | -29°C 至 71°C [-20°F 至 160°F] |
备注 | 5 in (127 mm) 铝杆执行器; 需要必须单独订购的 18PA 接线盒 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH LS 系列通用型限位开关 | 数据表 | 英语 | 5MB |
---|---|---|---|
PK 81028:LS 限位开关 | 安装说明 | 英语 | 397KB |
PK 81241:金触点 LS | 安装说明 | 英语 | 16KB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 | 安装说明 | 英语 | 342KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |