您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

20045 交流小时表 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型 精装版(交流电)
功能 小时表
外观 圆形
底座 3 螺钉
电压 216 Vac 至 264 Vac
交流电压 240 Vac
频率  60 Hz
小时数 100K
徽标顶部 霍尼韦尔
徽标底部 小时数
端子 引线
功率额定值 3.0 W
石英精度 ±0.02 %
密封等级 IP65
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL、CSA、CE
货源 全球
备注 小时表
系列名称 20000

技术规格

产品类型 精装版(交流电)
功能 小时表
外观 圆形
底座 3 螺钉
电压 216 Vac 至 264 Vac
交流电压 240 Vac
频率  60 Hz
小时数 100K
徽标顶部 霍尼韦尔
徽标底部 小时数
端子 引线
功率额定值 3.0 W
石英精度 ±0.02 %
密封等级 IP65
标号尺寸 3 mm [0.12 in]
机构认证和标准 UL、CSA、CE
货源 全球
备注 小时表
系列名称 20000

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
真正的时间戳 —— 小时表 案例研究 英语 345KB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
计时表产品线指南 产品线指南 英语 571KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

产品特点

  • 聚碳酸酯、抗冲击、防篡改外壳
  • 完全密封
  • 单相、同步、永久润滑电机
  • 自定义徽标度盘
  • 螺钉接线端子、引线或 1/4 in 叶片
  • 特殊电线长度

应用领域

  • 信息技术
  • Surtran
  • 工业
  • 健康
  • 渔业机械