产品类型 | 精装版(交流电) |
功能 | 小时表 |
外观 | 矩形 |
底座 | 2 螺钉 |
电压 | 108 Vac 至 132 Vac |
交流电压 | 120 Vac |
频率 | 50 Hz |
小时数 | 100K |
徽标顶部 | 霍尼韦尔 |
徽标底部 | 小时数 |
端子 | 引线 |
功率额定值 | 3.0 W |
石英精度 | ±0.02 % |
密封等级 | IP65 |
标号尺寸 | 3 mm [0.12 in] |
机构认证和标准 | UL、CSA、CE |
货源 | 全球 |
备注 | 小时表 |
系列名称 | 20000 |
技术规格
产品类型 | 精装版(交流电) |
功能 | 小时表 |
外观 | 矩形 |
底座 | 2 螺钉 |
电压 | 108 Vac 至 132 Vac |
交流电压 | 120 Vac |
频率 | 50 Hz |
小时数 | 100K |
徽标顶部 | 霍尼韦尔 |
徽标底部 | 小时数 |
端子 | 引线 |
功率额定值 | 3.0 W |
石英精度 | ±0.02 % |
密封等级 | IP65 |
标号尺寸 | 3 mm [0.12 in] |
机构认证和标准 | UL、CSA、CE |
货源 | 全球 |
备注 | 小时表 |
系列名称 | 20000 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
真正的时间戳 —— 小时表 | 案例研究 | 英语 | 345KB |
---|---|---|---|
经济型、大批量健康应用中保持精确度 | 白皮书 | 英语 | 3MB |
计时表产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 571KB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |