您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用大型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 12.7 mm 高 x 12.7 mm 宽 x 31.75 mm 长 [0.5 in 高 x 0.5 in 宽 x 1.25 in 长]
电流额定值 10 A
密封
电路 2 CKT DB
执行器 针式柱塞
端子 焊接
工作温度 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 1,95 N 至 3,61 N [7.0 oz 至 13.0 oz]
释放力 最低 1,11 N [4.0 oz]
超行程 (OT) 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.25 mm [0.010 in]
材料  塑料
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装螺钉尺寸 2.57 mm [0.101 in]
安装中心 13.21 mm [0.520 in]
拧紧力矩 0,44 Nm [4.0 in lb]
重量 9.07 g [0.02 lb]
封装高度 12.7 mm [0.5 in]
封装宽度 12.7 mm [0.50 in]
封装长度 50.8 mm [2.0 in]
货源 全球
系列名称 TB

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 12.7 mm 高 x 12.7 mm 宽 x 31.75 mm 长 [0.5 in 高 x 0.5 in 宽 x 1.25 in 长]
电流额定值 10 A
密封
电路 2 CKT DB
执行器 针式柱塞
端子 焊接
工作温度 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 1,95 N 至 3,61 N [7.0 oz 至 13.0 oz]
释放力 最低 1,11 N [4.0 oz]
超行程 (OT) 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.25 mm [0.010 in]
材料  塑料
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装螺钉尺寸 2.57 mm [0.101 in]
安装中心 13.21 mm [0.520 in]
拧紧力矩 0,44 Nm [4.0 in lb]
重量 9.07 g [0.02 lb]
封装高度 12.7 mm [0.5 in]
封装宽度 12.7 mm [0.50 in]
封装长度 50.8 mm [2.0 in]
货源 全球
系列名称 TB

文档


产品特点

  • 双回路和四回路双断
  • 功率负荷开关能力可达 10 A
  • 在 125 Vac 时,电机处理能力为 373 W (1/2 hp)
  • 瞬时动作型
  • 驱动和终止的选择

应用领域

  • 现代控制系统
  • 焊机
  • 工业设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink