您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天接近传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

外形规格 内联、圆柱形螺纹
量程 Ga/Gd 2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
电输出型 3 线式、电流吸收输出、近/远/错误
端子 D38999/25YA98PN
尾纤长度 不适用
硬件 垫圈 MS25081C6 (1 个); 六角螺母 MS21340-05 (2 个)
重量 60 g 至 150 g
感应距离 最大 4 mm
感应面 Inconel®
外体材料 不锈钢
传感头直径 13.5 mm [0.53 in]
MTBF 500000 飞行时间
电源电压 12 Vdc 至 28 Vdc
电源电流 <10 mA
工作温度 -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
目标响应时间 5 ms
绝缘强度 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
绝缘电阻 50 Vdc 下最小 200 mOhm
目标材料 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
目标尺寸 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物

技术规格

外形规格 内联、圆柱形螺纹
量程 Ga/Gd 2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
电输出型 3 线式、电流吸收输出、近/远/错误
端子 D38999/25YA98PN
尾纤长度 不适用
硬件 垫圈 MS25081C6 (1 个); 六角螺母 MS21340-05 (2 个)
重量 60 g 至 150 g
感应距离 最大 4 mm
感应面 Inconel®
外体材料 不锈钢
传感头直径 13.5 mm [0.53 in]
MTBF 500000 飞行时间
电源电压 12 Vdc 至 28 Vdc
电源电流 <10 mA
工作温度 -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
目标响应时间 5 ms
绝缘强度 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
绝缘电阻 50 Vdc 下最小 200 mOhm
目标材料 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
目标尺寸 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors 数据表 英语 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors 安装说明 英语 569KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications 应用说明 英语 1MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic 应用说明 英语 1MB
1PCTD3AAN1-000 CAD 图纸 CAD 模型 -- 2MB
白皮书:您知道接近传感器什么时候损坏吗? 白皮书 英语 600KB

产品特点

  • 行业领先的感应雷防护和介电强度:完全满足如今复合飞机领域以及高挑战性应用(包括起落装置、反推装置、飞行控制)不断增长的需求。
  • 超高的振动牢固性:可应对极高振动的应用
  • 耐环境性:完全密封的结构可防止传感器在应用环境中受到潜在的污染,从而实现恶劣环境中的长久可靠性。另外,霍尼韦尔又研发出一种创新的方案,可完全密封引线(尾纤)结构
  • 整体性健康监测能力:第三种输出状态(可选),以指明传感器的健康状况(健康还是故障)。减少飞机整个使用周期中的维修时间、延误次数以及降低综合维修成本
  • 非接触式设计:运用非接触技术,在不受肮脏、恶劣环境影响的前提下,监测目标物体的接近与远离,从而排除机械故障,减少耗损,最大程度地缩短故障停机时间,并提升耐久性可可靠性。

应用领域

  • Harsh aircraft applications, including:
  • 反推装置驱动系统 (TRAS) (收起或展开状态)
  • 阀门
  • 发动机
  • 执行器
  • Nacelle
  • Canopies

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink