通道 | 双串式 |
底座 | 法兰式 |
行程范围 | 35.56 mm [1.40 in] |
外壳材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
电气连接器 | 尾纤(引线) |
探测器配件 | 0.164-32 螺纹 |
精度 | ±0.5% 全行程增益从 0 % 至 100 % 行程 LVDT @ 21 °C [70 °F] |
MTBF | 最小 100 万小时 |
电流消耗 | 最大 11 mA |
输入阻抗 | 最小650 ohm@ 3000 Hz |
输出阻抗 | 最大2000 ohm@ 3000 Hz |
机械行程 | 0254 mm [0.010 in](除电子行程外) |
海拔 | 至 55000 ft |
寿命要求 | 最小1,000000小时 |
工作温度 | -55°C 至 240°C [-67°F 至 464°F] |
电压总数 | (V1+V2) 应为最小 4.45 VRMS 至 5.54 VRMS 最大 |
绝缘电阻 | 100 megohms 最小,500 Vdc |
机械耐久性 | 100000 机械周期(全伸缩)最小 |
振动 | 60 G @ 5 Hz 至 2000 Hz |
绝缘强度 | 1500 V RMS 最小,60 Hz |
激励 | 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波,3000 Hz ±50 Hz |
重量 | 0.22 lb 至 2.1 lb |
技术规格
通道 | 双串式 |
底座 | 法兰式 |
行程范围 | 35.56 mm [1.40 in] |
外壳材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
电气连接器 | 尾纤(引线) |
探测器配件 | 0.164-32 螺纹 |
精度 | ±0.5% 全行程增益从 0 % 至 100 % 行程 LVDT @ 21 °C [70 °F] |
MTBF | 最小 100 万小时 |
电流消耗 | 最大 11 mA |
输入阻抗 | 最小650 ohm@ 3000 Hz |
输出阻抗 | 最大2000 ohm@ 3000 Hz |
机械行程 | 0254 mm [0.010 in](除电子行程外) |
海拔 | 至 55000 ft |
寿命要求 | 最小1,000000小时 |
工作温度 | -55°C 至 240°C [-67°F 至 464°F] |
电压总数 | (V1+V2) 应为最小 4.45 VRMS 至 5.54 VRMS 最大 |
绝缘电阻 | 100 megohms 最小,500 Vdc |
机械耐久性 | 100000 机械周期(全伸缩)最小 |
振动 | 60 G @ 5 Hz 至 2000 Hz |
绝缘强度 | 1500 V RMS 最小,60 Hz |
激励 | 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波,3000 Hz ±50 Hz |
重量 | 0.22 lb 至 2.1 lb |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
航空航天和国防产品目录 | 产品目录 | 英语 | 18MB |
---|---|---|---|
航空航天线性可变差动变压器数据表 | 数据表 | 英语 | 1MB |
1LVTT140BDB CAD 图纸 | CAD 模型 | -- | 3MB |
32327730:航空航天线性可变差动变压器安装说明 | 安装说明 | 英语 | 2MB |
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
航空航天位置检测应用 | 应用说明 | 英语 | 482KB |
技术说明:为何使用线性可变差动变压器 | 技术信息 | 英语 | 222KB |