您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天线性可变差动变压器 - 霍尼韦尔


技术规格

通道 双串式
底座 螺纹
行程范围 35.56 mm [1.40 in]
外壳材料 17-4 PH 不锈钢
电气连接器 尾纤(引线)
探测器配件 0.164-32 螺纹
精度 ±0.5% 全行程增益从 0 % 至 100 % 行程 LVDT @ 21 °C [70 °F]
MTBF 最小 100 万小时
电流消耗 最大 11 mA
输入阻抗 最小650 ohm@ 3000 Hz
输出阻抗 最大2000 ohm@ 3000 Hz
机械行程 0254 mm [0.010 in](除电子行程外)
海拔 至 55000 ft
寿命要求 最小1,000000小时
工作温度 -55°C 至 240°C [-67°F 至 464°F]
电压总数 (V1+V2) 应为最小 4.45 VRMS 至 5.54 VRMS 最大
绝缘电阻 100 megohms 最小,500 Vdc
机械耐久性 100000 机械周期(全伸缩)最小
振动 60 G @ 5 Hz 至 2000 Hz
绝缘强度 1500 V RMS 最小,60 Hz
激励 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波,3000 Hz ±50 Hz
重量 0.22 lb 至 2.1 lb

技术规格

通道 双串式
底座 螺纹
行程范围 35.56 mm [1.40 in]
外壳材料 17-4 PH 不锈钢
电气连接器 尾纤(引线)
探测器配件 0.164-32 螺纹
精度 ±0.5% 全行程增益从 0 % 至 100 % 行程 LVDT @ 21 °C [70 °F]
MTBF 最小 100 万小时
电流消耗 最大 11 mA
输入阻抗 最小650 ohm@ 3000 Hz
输出阻抗 最大2000 ohm@ 3000 Hz
机械行程 0254 mm [0.010 in](除电子行程外)
海拔 至 55000 ft
寿命要求 最小1,000000小时
工作温度 -55°C 至 240°C [-67°F 至 464°F]
电压总数 (V1+V2) 应为最小 4.45 VRMS 至 5.54 VRMS 最大
绝缘电阻 100 megohms 最小,500 Vdc
机械耐久性 100000 机械周期(全伸缩)最小
振动 60 G @ 5 Hz 至 2000 Hz
绝缘强度 1500 V RMS 最小,60 Hz
激励 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波,3000 Hz ±50 Hz
重量 0.22 lb 至 2.1 lb

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB
航空航天线性可变差动变压器数据表 数据表 英语 1MB
1LVTT140ADB CAD 图纸 CAD 模型 -- 5MB
32327730:航空航天线性可变差动变压器安装说明 安装说明 英语 2MB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
航空航天位置检测应用 应用说明 英语 482KB
技术说明:为何使用线性可变差动变压器 技术信息 英语 222KB

产品特点

  • 预验证平台方法:单通道、双通道和双串式项目确保可满足广泛的配置和应用需求
  • 台点定位可免除安装期间的垫片需求
  • 增强可靠性:通过行业领先的卷绕技术、高强度材料和行业领先的设计 (MTBF) 改善平均故障间隔时间
  • 供应商稳定性:以最小的成本确保供应
  • 全球工程和应用专家:为全球客户提供本地化新应用和故障排除支持

应用领域

  • 航空航天和国防
  • 飞行控制 (PFC/SFC)
  • 发动机(机械/阀门)
  • 前轮转向
  • 驾驶控制