您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天压力开关 - 霍尼韦尔


技术规格

工作压力 高达 6000 psi
产品类型 压力开关
连接器  连接器
接触设定范围 150 psi 至 5000 psi
电气端子 MS3106A-10SL-3S 连接器
电路 SPST、SPDT
端子 MS3106A-10SL-3S 连接器
触点 银、金
耐受压力 最大高达 9000 psi
爆破压力 高达 12000 psi
额定值(阻性负载) 4 A
额定电感值 2 A
温度 -55°C 至 70°C [-67°F 至 158°F]
盖子类型 不锈钢
选件 适合空气、燃料、水、油、Skydrol™;  表压和密封表压可用
货源 全球
系列名称 1HP

技术规格

工作压力 高达 6000 psi
产品类型 压力开关
连接器  连接器
接触设定范围 150 psi 至 5000 psi
电气端子 MS3106A-10SL-3S 连接器
电路 SPST、SPDT
端子 MS3106A-10SL-3S 连接器
触点 银、金
耐受压力 最大高达 9000 psi
爆破压力 高达 12000 psi
额定值(阻性负载) 4 A
额定电感值 2 A
温度 -55°C 至 70°C [-67°F 至 158°F]
盖子类型 不锈钢
选件 适合空气、燃料、水、油、Skydrol™;  表压和密封表压可用
货源 全球
系列名称 1HP

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
1HP 航空航天压力开关产品技术说明书 数据表 英语 250KB
案例研究:1HP 系列航空航天压力开关 案例研究 英语 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 682KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

产品特点

  • 额定爆破压力为 1200 psi
  • 高电流或逻辑负载选项
  • 可与多种压力配件以及电气连接器进行配置
  • 可选 90° 线束出口
  • 符合 RTCA DO-160D 航空航天规格
  • 可轻松地与不同的压力设定值以及差值进行配置
  • 紧凑型轻巧构造适用于插入式替换或新应用
  • 可选择多种压力范围、引线和触点
  • MIL-PRF-8805 级开关机构
  • 业内最宽广的压力范围(150 psi 至 5000 psi)

应用领域

  • 航空航天系统:发动机、燃油压力以及液压系统
  • 军用地面车辆
  • 军械与军需品投放系统
  • 航海军事系统