您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 密封型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
电路 DPDT
执行器 顶部柱塞
端子类型 引线
操作力 (OF) 26,69 N 至 53,38 N (6 lb 至 12 lb)
释放力 最低 17,79 N[最低 4 lbs]
全行程力 最大 133,45 N(最大 30 lb)
预行程 (PT) 最大 1.02 mm(最大 0.04 in)
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm (最大 0.02 in)
超行程 (OT) 最小 6.35 mm[最低 0.25 in]
军用标准编号 MS24331-1
产品类型 MICRO SWITCH™ 军用级结构
杠杆类型
电流额定值 4 A(阻性)
电源电压 28 Vdc
外壳材料  不锈钢
外壳类型 不适用
系列名称 EN
冲击 100 g,0.006 sec.,锯齿形脉冲
振动 10 Hz 至 500 Hz,10 gs
密封等级 环境
工作温度 -54°C 至 85°C [-65°F 至 185°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 军用级结构

技术规格

货源 全球
电路 DPDT
执行器 顶部柱塞
端子类型 引线
操作力 (OF) 26,69 N 至 53,38 N (6 lb 至 12 lb)
释放力 最低 17,79 N[最低 4 lbs]
全行程力 最大 133,45 N(最大 30 lb)
预行程 (PT) 最大 1.02 mm(最大 0.04 in)
差动行程 (DT) 最大 0.51 mm (最大 0.02 in)
超行程 (OT) 最小 6.35 mm[最低 0.25 in]
军用标准编号 MS24331-1
产品类型 MICRO SWITCH™ 军用级结构
杠杆类型
电流额定值 4 A(阻性)
电源电压 28 Vdc
外壳材料  不锈钢
外壳类型 不适用
系列名称 EN
冲击 100 g,0.006 sec.,锯齿形脉冲
振动 10 Hz 至 500 Hz,10 gs
密封等级 环境
工作温度 -54°C 至 85°C [-65°F 至 185°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 军用级结构

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
1EN1-6 高分辨率图片 图片 -- 708KB
1EN1-6 低分辨率图片 图片 -- 110KB
MICRO SWITCHEN 系列环境密封限位开关 数据表 英语 1MB
50032079:CH/EN/HE 滚轮柱塞锁定环 安装说明 英语 1MB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB
EN 系列环境密封限位开关 目录信息 英语 418KB

产品特点

  • 符合或超越 MIL-PRF-8805 中规定的机械和电气寿命
  • 顶部柱塞和滚轮柱塞执行器有内部刮冰环
  • 多种执行器和端子
  • 多种触点选择和触点材料
  • 不锈钢外壳

应用领域

  • 飞机起落架和襟翼/稳定器控制
  • 飞机引擎反推力装置
  • 航天器
  • 装甲运兵车