您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用大型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 嵌入式面板安装(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] 面板开孔)
电流额定值 10 A
密封
电路 SPDT
执行器 弹头式柱塞
端子 快速连接
工作温度 -37°C 至 82°C [-35°F 至 180°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 4,17 N [15 oz]
释放力 最低 0,83 N [3.0 oz]
超行程 (OT) 最小 9.53 mm [0.375 英寸]
差动行程 (DT) 最大 1.14 mm [0.045 in]
材料  塑料
外壳材料 聚酯
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
推荐用途 门状态显示
备注  UL:E12252;  CSA:LR41370
货源 全球
系列名称 DM/DP

技术规格

开关类型 嵌入式面板安装(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] 面板开孔)
电流额定值 10 A
密封
电路 SPDT
执行器 弹头式柱塞
端子 快速连接
工作温度 -37°C 至 82°C [-35°F 至 180°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 4,17 N [15 oz]
释放力 最低 0,83 N [3.0 oz]
超行程 (OT) 最小 9.53 mm [0.375 英寸]
差动行程 (DT) 最大 1.14 mm [0.045 in]
材料  塑料
外壳材料 聚酯
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
推荐用途 门状态显示
备注  UL:E12252;  CSA:LR41370
货源 全球
系列名称 DM/DP

文档


产品特点

  • 嵌入式面板安装的设计独具魅力且牢固耐用 - 便于安装
  • 可选择瞬间、交替推拉或拉出锁定式操作
  • 快速接线端子
  • 预期机械使用寿命:100 万次操作,95% 完好率
  • UL 认可文件编号 #E22779,CSA 认证文件编号 #LR4442

应用领域

  • 门灯装置
  • 门联锁
  • 停止/启动开关

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink