您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 拉线开关 - 霍尼韦尔


技术规格

产品类型  拉绳式安全开关
执行器 电缆,已维护
开关类型  3NC/1NO 正向开关
触点材料 银触点
电缆长度 不适用
端子类型  1/2 NPT
电流额定值  50 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
系列名称 1CPS
冲击  15 G
振动 10 Hz 到 500 Hz,5 G
密封等级 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 100 万次
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 可移除,带重负载接线插座
指示灯 120 Vac 红色 LED 指示灯
备注 指令 93/68/EEC 修订的低压指令 73/23/EEC。机械指令 98/37/EEC,仅作为与要在安全功能中使用的组件的相关指令。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5

技术规格

产品类型  拉绳式安全开关
执行器 电缆,已维护
开关类型  3NC/1NO 正向开关
触点材料 银触点
电缆长度 不适用
端子类型  1/2 NPT
电流额定值  50 mA 至 10 A(额定热电流)
电压 最大 600 Vac 和 250 Vdc
外壳材料 锌压铸
系列名称 1CPS
冲击  15 G
振动 10 Hz 到 500 Hz,5 G
密封等级 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA 文件编号 LR57326
UL 认证文件号 E37138、E157416
机构认证和标准 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
预期机械寿命 100 万次
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
货源 全球
UNSPSC 代码 39122205
UNSPSC 商品 39122205 安全开关
触点块 可移除,带重负载接线插座
指示灯 120 Vac 红色 LED 指示灯
备注 指令 93/68/EEC 修订的低压指令 73/23/EEC。机械指令 98/37/EEC,仅作为与要在安全功能中使用的组件的相关指令。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CPS 系列拉绳式安全开关数据表 数据表 英语 2MB
PK 80177:1 CPS 系列拉绳式安全开关 安装说明和认证文件 英语 438KB
50000310:1CPS 系列拉绳式开关,无损坏电缆检测 安装说明和认证文件 英语 414KB
PK 80170:CPS-BRACKET 安装支架,第 3 版(多种语言) 安装说明和认证文件 英语 519KB
测试报告:拉线开关:拉力测试 应用说明 英语 4MB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 504KB
MICRO SWITCH 开关在传输机中的应用 应用说明 英语 176KB
CPS 故障排除 应用说明 英语 106KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
1CPS 和 2CPS 开关电气耐久性证书 认证 英语 28KB
1CPS 和 2CPS 开关机械耐久性证书 认证 英语 28KB
1CPS 和 2CPS 开关 SIRA 证书 认证 英语 81KB
在各种工作温度下维护设备的安全 应用说明 英语 394KB
白皮书:工厂/分销中心的安全 – 需要拉绳式安全开关 白皮书 英语 420KB

产品特点

  • 通常闭合的触点可直接断开
  • 可选择 1NC/1NO、2NC/2NO 或 3NC/1NO、4NC 触点配置
  • 在温度变化为 ±17°C [±30°F] 的环境下典型电缆跨度为 76 m [250 ft)],并使用了端部弹簧(可有更长的跨度,具体取决于温度变化和安装)
  • 具有直接通过接线的大型接线空腔
  • 提供24 Vdc 或 120 Vac 单一红色高强度 LED 状态指示灯
  • 有镀金或银触点
  • 压铸锌外壳
  • 可选硬件包可用
  • 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证

应用领域

  • 产生大量振动的传输系统
  • 温差大的传输系统
  • 需要轻松通过布线,或者要求行程状态清晰可见的传输系统
  • 存在射水情况的外围保护

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink