您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 19 mm
压力范围 0 psi 至 3 psi
信号调节 非放大式
温度补偿
电源电流 2.0 mA
耐受压力 9 psi
爆破压力 15 psi
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
货源 全球

技术规格

系列名称 19 mm
压力范围 0 psi 至 3 psi
信号调节 非放大式
温度补偿
电源电流 2.0 mA
耐受压力 9 psi
爆破压力 15 psi
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击 对于 11 ms,100 G
寿命 最小值 1 百万次
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
19 mm 系列 数据表 英语 2MB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB

产品特点

  • 低成本
  • 坚固的隔离式不锈钢封装—尺寸小
  • 可靠的半导体技术
  • 校准和温度补偿
  • 绝压和表压
  • 真空兼容,隔离式传感器
  • 绝压
  • 0 psi 至 300 psi、0 psi 至 500 psi

应用领域

  •  工业控制
  • 过程控制系统
  • 工业自动化及流量控制
  • 压力校准仪