19C 系列为校准和温度补偿传感器。使用时,可选择恒定电压或电源。该传感器具有多种压力接头,可用于广泛的 OEM 设备。当 OEM 采用自己专门的电路设计时,19U 系列为非补偿式。19C 和 19U 系列为坚固、可靠的传感器,广泛用于有关腐蚀性液体或气体监测的压力传感。
系列名称 | 19 mm |
压力范围 | 0 psi 至 3 psi |
信号调节 | 非放大式 |
温度补偿 | 有 |
电源电压 | 15 Vdc |
耐受压力 | 9 psi |
爆破压力 | 15 psi |
工作温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
补偿温度范围 | 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F] |
储存温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
振动 | 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G |
冲击 | 对于 11 ms,100 G |
寿命 | 最小值 1 百万次 |
货源 | 全球 |
技术规格
系列名称 | 19 mm |
压力范围 | 0 psi 至 3 psi |
信号调节 | 非放大式 |
温度补偿 | 有 |
电源电压 | 15 Vdc |
耐受压力 | 9 psi |
爆破压力 | 15 psi |
工作温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
补偿温度范围 | 0°C 至 82°C [32°F 至 180°F] |
储存温度 | -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] |
振动 | 在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G |
冲击 | 对于 11 ms,100 G |
寿命 | 最小值 1 百万次 |
货源 | 全球 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
19 mm 系列 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
医用嵌入式产品 | 手册 | 英语 | 5MB |
气流、触力和压力传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英语 | 2MB |
Solutions for Hemodialysis Machines | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
麻醉机传感器 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 应用说明 | 英语 | 3MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |