您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 热敏电阻 - 霍尼韦尔


技术规格

电阻 100,000 Ohm
容差 ±0,2°C [0.36°F]
Beta 4261
工作温度 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
精度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
空气中的时间常数 15.0 s
耗散常数 0.75 m/W°C
直径 2413 mm [0.095 in]
端接材料 30 测量计 纯镍,Teflon 绝缘材料
引脚长度 38.1 mm [1.50 in]
系列名称 194
货源 全球

技术规格

电阻 100,000 Ohm
容差 ±0,2°C [0.36°F]
Beta 4261
工作温度 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
精度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
空气中的时间常数 15.0 s
耗散常数 0.75 m/W°C
直径 2413 mm [0.095 in]
端接材料 30 测量计 纯镍,Teflon 绝缘材料
引脚长度 38.1 mm [1.50 in]
系列名称 194
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB

产品特点

  • 精度
  • 高稳定性
  • 长寿命
  • 经济高效
  • 尺寸小
  • 环氧涂层

应用领域

  • 温度测量、指示和控制
  • 环境温度补偿对铜线圈、晶体管、集成电路和其他半导体元件的影响
  • 健康

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink