您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 热敏电阻 - 霍尼韦尔


技术规格

电阻 2,252 Ohm
容差 ±1,0°C [1.8°F]
Beta 3974
工作温度 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
精度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
空气中的时间常数 15.0 s
耗散常数 0.75 m/W°C
直径 2413 mm [0.095 in]
端接材料 32 镀锡铜测量计,合金 180
引脚长度 38.1 mm [1.50 in]
系列名称 192
货源 全球

技术规格

电阻 2,252 Ohm
容差 ±1,0°C [1.8°F]
Beta 3974
工作温度 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
精度 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
空气中的时间常数 15.0 s
耗散常数 0.75 m/W°C
直径 2413 mm [0.095 in]
端接材料 32 镀锡铜测量计,合金 180
引脚长度 38.1 mm [1.50 in]
系列名称 192
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB

产品特点

  • 电阻和温度曲线互换性
  • 精度
  • 高稳定性
  • 长寿命
  • 经济高效
  • 尺寸小
  • 环氧涂层

应用领域

  • 温度测量、指示和控制
  • 环境温度补偿对铜线圈、晶体管、集成电路和其他半导体元件的影响
  • 健康

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink