热敏电阻
192 系列
Uni-Curve 热敏电阻,带裸导线和环氧涂层。-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]
192 系列热敏电阻是高质量、经济型、进行了电阻和温度匹配的可互换装置。该产品不需对电路元件逐一进行电阻温度校准和标准化,不需简化设计,没有更换问题,因此可额外节省成本。还采用绝缘引线(194 系列)。
- 静止空气中的耗散常数:0.75 mW/°C
- 空气中的时间常数:15.0 s
- 标称电阻 @ [25°F 至 77°F]:500 Ω、1,000 Ω、2,252 Ω、3,000 Ω、5,000 Ω、10,000 Ω、30,000 Ω、50,000 Ω、100,000 Ω
- 最大直径:2,413 mm [0.095 英寸]
- 端接材料:镀锡铜,合金 180
- 引线长度:38.1 mm [1.5 英寸]