您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 密封微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值  1 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 最大 9.53 mm ± 0.05 mm [0.375 in ± 0.002 in]
备注 305 mm (1 ft) 引线,底部引出
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HM

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值  1 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 最大 9.53 mm ± 0.05 mm [0.375 in ± 0.002 in]
备注 305 mm (1 ft) 引线,底部引出
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HM

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HM 系列气密密封型微动开关 数据表 英语 3MB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

产品特点

  • 按 MIL-PRF-8805 要求进行了气密密封,设计气密性 5 级
  • 温度公差范围宽:-65°C 至 121°C(-85°F 至 250°F)
  • 高温结构,用于 -65°C 至 260°C(-85°F 至 500°F)的温度范围
  • 提供符合 MIL-PRF-8805 质量标准的产品
  • 对高度或压力的变化不敏感
  • 紧凑型,重量轻
  • 具有金触点
  • 驱动和终止的选择

应用领域

  • 不良气体或蒸气环境
  • 探油装置
  • 海洋环境
  • 潜艇和固定海底设备
  • 制冷装置
  • 飞机和宇宙飞船
  • 土方机械
  • 沙漠车辆
  • 水泥磨机