您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 触力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 psi 至 25 psi
过力或过压 60 psi
电源电压 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc
工作温度 -28°C 至 54°C [-19°F 至 129°F]
补偿温度范围 -1°C 至 54°C [30°F 至 129°F]
线性 典型值 0.10,最大值 0.25  %FS,BFSL
灵敏度 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
灵敏度随温度的漂移 27°C 时,整个补偿范围内最大值为 0.2 mV
零位 0 m Vdc ±2 m Vdc
整个温度范围内的零位 27°C 时,整个补偿范围内最大值为 0.2 mV
输入电阻 最小值 8.0 kOhm,最大值 40 kOhm
输出电阻 最小值 3.5 kOhm,最大值 6.0 kOhm
诊断
振动 11 Hz 至 2 kHz,10 g,正弦
冲击 100 g, 11 ms 半正弦
货源 全球
系列名称 1865

技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 psi 至 25 psi
过力或过压 60 psi
电源电压 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc
工作温度 -28°C 至 54°C [-19°F 至 129°F]
补偿温度范围 -1°C 至 54°C [30°F 至 129°F]
线性 典型值 0.10,最大值 0.25  %FS,BFSL
灵敏度 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
灵敏度随温度的漂移 27°C 时,整个补偿范围内最大值为 0.2 mV
零位 0 m Vdc ±2 m Vdc
整个温度范围内的零位 27°C 时,整个补偿范围内最大值为 0.2 mV
输入电阻 最小值 8.0 kOhm,最大值 40 kOhm
输出电阻 最小值 3.5 kOhm,最大值 6.0 kOhm
诊断
振动 11 Hz 至 2 kHz,10 g,正弦
冲击 100 g, 11 ms 半正弦
货源 全球
系列名称 1865

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
1865 系列触力传感器 数据表 英语 286KB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
1865 系列高分辨率图片 图片 -- 547KB
1865 系列低分辨率图片 图片 -- 80KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB

产品特点

  • 硅压力/力接口隔膜
  • 用于输液泵应用的力测量
  • 用于液体介质的压力测量
  • 医用级材料
  • 8 引脚 DIP 电气连接
  • 激光微调
  • 可选电压或恒定电流激励

应用领域

  • 输液泵
  • 麻醉监护仪
  • 非腐蚀性、常压介质液位传感器
  • 通风系统
  • 血压设备
  • 注射泵
  • 给药系统

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink