产品 | 1804-100 |
类型级别 1 | 测试与测量 |
类型级别 2 | 扭矩传感器 |
类型级别 3 | 旋转 - 高精度 |
功能级别 1 | 工业 |
功能级别 2 | 交通运输 |
订购代码 | 1804-100,1AD,2U,6AC,15C |
扭矩范围 | 100 in-lb |
扭矩类型 | 旋转 |
精度 | ±0.07% |
迟滞 | ±0.05% 额定输出 |
非线性 | ±0.05% 额定输出 |
可重复性 | ±0.02% 额定输出 |
输出 | ±2 mV/V(标称) |
温度(工作) | -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F] |
温度(补偿) | 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F] |
温度效应,(零点) | ±0.001% 的额定输出/°F |
温度影响(输出) | ±0.001% 读数/°F |
电气端子(标准) | MS-3102E-14S-5P |
扭转刚度 | 13500 in-lb/rad |
转动惯量 | 2.59 x 10-3 in-lb sec2 |
速度评定 | 27000 |
激励(最大) | 最大 10 Vac 时,最佳为 3.28 kHzRMS |
绝缘电阻 | > 5000 Ohm (50 Vdc 时) |
零点平衡 | ±1.0 % 额定输出 |
重量 | 8.2 kg [18 lb] |
UNSPSC 代码 | 41111934 |
UNSPSC 商品 | 力传感器或扭矩传感器 |
货源 | 全球 |
系列名称 | 1800 |
技术规格
产品 | 1804-100 |
类型级别 1 | 测试与测量 |
类型级别 2 | 扭矩传感器 |
类型级别 3 | 旋转 - 高精度 |
功能级别 1 | 工业 |
功能级别 2 | 交通运输 |
订购代码 | 1804-100,1AD,2U,6AC,15C |
扭矩范围 | 100 in-lb |
扭矩类型 | 旋转 |
精度 | ±0.07% |
迟滞 | ±0.05% 额定输出 |
非线性 | ±0.05% 额定输出 |
可重复性 | ±0.02% 额定输出 |
输出 | ±2 mV/V(标称) |
温度(工作) | -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F] |
温度(补偿) | 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F] |
温度效应,(零点) | ±0.001% 的额定输出/°F |
温度影响(输出) | ±0.001% 读数/°F |
电气端子(标准) | MS-3102E-14S-5P |
扭转刚度 | 13500 in-lb/rad |
转动惯量 | 2.59 x 10-3 in-lb sec2 |
速度评定 | 27000 |
激励(最大) | 最大 10 Vac 时,最佳为 3.28 kHzRMS |
绝缘电阻 | > 5000 Ohm (50 Vdc 时) |
零点平衡 | ±1.0 % 额定输出 |
重量 | 8.2 kg [18 lb] |
UNSPSC 代码 | 41111934 |
UNSPSC 商品 | 力传感器或扭矩传感器 |
货源 | 全球 |
系列名称 | 1800 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
1800 型高分辨率图片 | 图片 | -- | 1MB |
---|---|---|---|
1800 型低分辨率图片 | 图片 | -- | 202KB |
1804-1807 型旋转扭矩传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 237KB |
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
数字遥测旋转扭矩应用 | 应用说明 | 英语 | 4MB |
T&M 扭矩传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |