您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 热敏电阻 - 霍尼韦尔


技术规格

电阻 22,000 Ohm
容差 ±5.0%
Beta 4000
工作温度 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 10.0 s
耗散常数 3.5 m/W°C
直径 EIA 0805 SMD
端接材料 不适用
引脚长度 不适用
系列名称 173
货源 全球

技术规格

电阻 22,000 Ohm
容差 ±5.0%
Beta 4000
工作温度 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 10.0 s
耗散常数 3.5 m/W°C
直径 EIA 0805 SMD
端接材料 不适用
引脚长度 不适用
系列名称 173
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 可表面贴装,实现自动取放
  • 采用玻璃涂层陶瓷,以实现长期可靠性
  • 焊镀镍
  • 多功能
  • 可软焊引脚
  • 提供载带和卷盘包装

应用领域

  • 消费电子产品
  • PCB 温度感应
  • 传播
  • 计算机
  • 可充电电池组
  • 最高温度为 150°C (302°F) 的经济型应用
  • 汽车

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink