您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

密封开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 3 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 9.4 mm [0.37 in]
备注 305 mm (1 ft) 引线,底部引出
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HM

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH™ 超小型 12.7 mm 高 x 6.35 mm 宽 x 20.3 mm 长 [0.5 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.8 in 长]
电流额定值 3 A
电路 SPDT
端子 引线
密封 气密密封
安装中心 9.4 mm [0.37 in]
备注 305 mm (1 ft) 引线,底部引出
货源 全球
UNSPSC 代码 39122209
UNSPSC 商品 39122209 速动开关
系列名称 HM

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
16HM1-1 高分辨率图片 图片 英语 625KB
MICRO SWITCH HM 系列气密密封型微动开关 数据表 英语 3MB
16HM1-1 低分辨率图片 图片 英语 93KB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

产品特点

  • 按 MIL-PRF-8805 要求进行了气密密封,设计气密性 5 级
  • 温度公差范围宽:-65°C 至 121°C(-85°F 至 250°F)
  • 高温结构,用于 -65°C 至 260°C(-85°F 至 500°F)的温度范围
  • 提供符合 MIL-PRF-8805 质量标准的产品
  • 对高度或压力的变化不敏感
  • 紧凑型,重量轻
  • 具有金触点
  • 驱动和终止的选择

应用领域

  • 不良气体或蒸气环境
  • 探油装置
  • 海洋环境
  • 潜艇和固定海底设备
  • 制冷装置
  • 飞机和宇宙飞船
  • 土方机械
  • 沙漠车辆
  • 水泥磨机

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink