您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非接触式、非放大式,轴扭矩传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 1606-20K
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 旋转 - 旋转轴
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 1606-20K,1AD,2U,6AC,15C
扭矩范围  20000 in-lb
扭矩类型 旋转
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 ±2 mV/V(标称)
温度(工作) -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 4,080000 in-lb/rad
转动惯量 3.62 x 10-2 lb-in sec2
速度评定 6700
激励(最大) 最大 10 Vac 时,最佳为 3.28 kHzRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
重量 18.2 kg [40 lb]
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 1600

技术规格

产品 1606-20K
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 旋转 - 旋转轴
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 1606-20K,1AD,2U,6AC,15C
扭矩范围  20000 in-lb
扭矩类型 旋转
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 ±2 mV/V(标称)
温度(工作) -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 4,080000 in-lb/rad
转动惯量 3.62 x 10-2 lb-in sec2
速度评定 6700
激励(最大) 最大 10 Vac 时,最佳为 3.28 kHzRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
重量 18.2 kg [40 lb]
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 1600

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
1600 型高分辨率图片 图片 -- 2MB
1600 型低分辨率图片 图片 -- 252KB
1604-1607 型旋转扭矩传感器数据表 数据表 英语 231KB
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
型号 1600 外部布线图 技术信息 英语 72KB
1604 型外形图 技术信息 英语 89KB
1605 型外形图 技术信息 英语 163KB
1606 型外形图 技术信息 英语 79KB
1607 型外形图 技术信息 英语 93KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
1600 型前视图 英语 80KB
型号 1600 底视图 英语 75KB
1600 型顶视图 英语 89KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 50 in-lb 至 100000 in-lb 容量
  • 0.1% 非线性和迟滞
  • 速度传感器和/或脚座安装(可选)
  • 高信号输出的高过载保护(灵敏度)
  • 最低维护(原因:仅轴承接触)
  • 载波频率激励可提升对信号/噪声的抗干扰性

应用领域

  • 电机和变速器测试
  • 齿轮箱、泵和传动轴系测试
  • 质量保证测试
  • 传送机/传送带驱动监控
  • 造纸厂驱动电机监控
  • 扭矩测试台
  • 自动装配工艺监控
  • 混合和/或粘度控制

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink