您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非接触式、非放大式,轴扭矩传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 1605-10K
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 旋转 - 旋转轴
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 1605-10K,1AD,2U,6AC,15C
扭矩范围  10000 in-lb
扭矩类型 旋转
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 ±2 mV/V(标称)
温度(工作) -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 1,000000 in-lb/rad
转动惯量 8.41 x 10-3 in-lb sec2
速度评定 10000
激励(最大) 最大 10 Vac 时,最佳为 3.28 kHzRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
重量 12.7 kg [28 lb]
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 1600

技术规格

产品 1605-10K
类型级别 1 测试与测量
类型级别 2 扭矩传感器
类型级别 3 旋转 - 旋转轴
功能级别 1 工业
功能级别 2 交通运输
订购代码 1605-10K,1AD,2U,6AC,15C
扭矩范围  10000 in-lb
扭矩类型 旋转
精度 ±0.15 %
迟滞 ±0.1% 额定输出
非线性 ±0.1% 额定输出
可重复性 ±0.05% 额定输出
输出 ±2 mV/V(标称)
温度(工作) -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
温度(补偿) 21°C 至 77°C [70°F 至 170°F]
温度效应,(零点) ±0.002% 的额定输出/°F
温度影响(输出) ±0.002% 读数/°F
电气端子(标准) MS-3102E-14S-5P
扭转刚度 1,000000 in-lb/rad
转动惯量 8.41 x 10-3 in-lb sec2
速度评定 10000
激励(最大) 最大 10 Vac 时,最佳为 3.28 kHzRMS
绝缘电阻 > 5000 Ohm (50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm(标称)
电桥数量 1
零点平衡 ±1.0 % 额定输出
重量 12.7 kg [28 lb]
UNSPSC 代码 41111934
UNSPSC 商品 力传感器或扭矩传感器
货源 全球
系列名称 1600

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
1600 型高分辨率图片 图片 -- 2MB
1600 型低分辨率图片 图片 -- 252KB
1604-1607 型旋转扭矩传感器数据表 数据表 英语 231KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
数字遥测旋转扭矩应用 应用说明 英语 4MB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

产品特点

  • 50 in-lb 至 100000 in-lb 容量
  • 0.1% 非线性和迟滞
  • 速度传感器和/或脚座安装(可选)
  • 高信号输出的高过载保护(灵敏度)
  • 最低维护(原因:仅轴承接触)
  • 载波频率激励可提升对信号/噪声的抗干扰性

应用领域

  • 电机和变速器测试
  • 齿轮箱、泵和传动轴系测试
  • 质量保证测试
  • 传送机/传送带驱动监控
  • 造纸厂驱动电机监控
  • 扭矩测试台
  • 自动装配工艺监控
  • 混合和/或粘度控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink