您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
机构认证和标准 ATEX (CE)
系列名称 14CE100
货源 欧洲; 亚太地区
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
电源电压 240 Vac
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 5 A(额定发热电流)
外壳材料 锌压铸
端子类型  3 m 电缆
密封等级 IP65/IP66/IP67
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 0°C 至 70°C [35°F 至 160°F]
备注 底部引出线;  防爆结构 EEx d IIC T6;  EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

技术规格

认证 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
机构认证和标准 ATEX (CE)
系列名称 14CE100
货源 欧洲; 亚太地区
产品类型 MICRO SWITCH 防爆限位开关
执行器 顶部滚轮柱塞
电源电压 240 Vac
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值 5 A(额定发热电流)
外壳材料 锌压铸
端子类型  3 m 电缆
密封等级 IP65/IP66/IP67
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 0°C 至 70°C [35°F 至 160°F]
备注 底部引出线;  防爆结构 EEx d IIC T6;  EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
50005007:14CE100 系列防爆限位开关 安装说明 英语 1MB
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 危险区域认证文档 英语 517KB
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 危险区域认证文档 英语 3MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
MICRO SWITCH 危险区域开关手册 手册 英语 27MB
白皮书:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom 白皮书 英语 3MB

产品特点

  • 紧凑型结构
  • IP65/IP66/IP67 密封
  • 预接线或连接器版本
  • 压铸锌外壳
  • 种类丰富的执行器
  • 可批量安装
  • 各种电缆长度
  • 侧引出线与底部引出线/连接器
  • 简单的双螺钉安装
  • 通过了 ATEX (CE) 认证
  • 可在低温下工作
  • 氟碳化合物密封(标准)

应用领域

  • 控制阀和执行器
  • 石化工厂
  • 危险废弃物处理
  • 传送带
  • 发电设备
  • 谷物搬运设备

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink