认证 | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
机构认证和标准 | ATEX (CE) |
系列名称 | 14CE100 |
货源 | 欧洲; 亚太地区 |
产品类型 | MICRO SWITCH 防爆限位开关 |
执行器 | 顶部滚轮柱塞 |
电源电压 | 240 Vac |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电流额定值 | 5 A(额定发热电流) |
外壳材料 | 锌压铸 |
端子类型 | 12 m 电缆 |
密封等级 | IP65/IP66/IP67 |
预期机械寿命 | 高达 1000 万次 |
工作温度 | 0°C 至 70°C [35°F 至 160°F] |
备注 | 底部引出线; 防爆结构 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 防爆 |
技术规格
认证 | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
机构认证和标准 | ATEX (CE) |
系列名称 | 14CE100 |
货源 | 欧洲; 亚太地区 |
产品类型 | MICRO SWITCH 防爆限位开关 |
执行器 | 顶部滚轮柱塞 |
电源电压 | 240 Vac |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电流额定值 | 5 A(额定发热电流) |
外壳材料 | 锌压铸 |
端子类型 | 12 m 电缆 |
密封等级 | IP65/IP66/IP67 |
预期机械寿命 | 高达 1000 万次 |
工作温度 | 0°C 至 70°C [35°F 至 160°F] |
备注 | 底部引出线; 防爆结构 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 防爆 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
50005007:14CE100 系列防爆限位开关 | 安装说明 | 英语 | 1MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 | 危险区域认证文档 | 英语 | 517KB |
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 | 危险区域认证文档 | 英语 | 3MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
MICRO SWITCH 危险区域开关手册 | 手册 | 英语 | 27MB |
白皮书:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | 白皮书 | 英语 | 3MB |