货源 | 欧洲; 亚太地区 |
操作力 (OF) | 最大 11,8 N [2.65 lb] |
释放力 | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
预行程 (PT) | 最大 1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in] |
超行程 (OT) | 最小 3.0 mm [0.118 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.1 mm [0.004 in] |
产品类型 | MICRO SWITCH 微型限位开关 |
执行器 | 顶部柱塞 |
端子类型 | 3 m 电缆 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 1 A(额定发热电流) |
密封等级 | IP65、NEMA 1、3 |
系列名称 | 14CE |
UL 认证文件号 | E41859 |
预期机械寿命 | 高达 1000 万次 |
工作温度 | 0°C 至 70°C [35°F 至 160°F] |
备注 | 侧引出线; 金触点 |
机构认证和标准 | CE 认证。IEC947-5-1、EN60947-5-1 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
触点材料 | 金触点 |
技术规格
货源 | 欧洲; 亚太地区 |
操作力 (OF) | 最大 11,8 N [2.65 lb] |
释放力 | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
预行程 (PT) | 最大 1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in] |
超行程 (OT) | 最小 3.0 mm [0.118 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.1 mm [0.004 in] |
产品类型 | MICRO SWITCH 微型限位开关 |
执行器 | 顶部柱塞 |
端子类型 | 3 m 电缆 |
电路 | 1NC 1NO SPDT 速动 |
电源电压 | 125 Vac |
外壳材料 | 锌压铸 |
电流额定值 | 1 A(额定发热电流) |
密封等级 | IP65、NEMA 1、3 |
系列名称 | 14CE |
UL 认证文件号 | E41859 |
预期机械寿命 | 高达 1000 万次 |
工作温度 | 0°C 至 70°C [35°F 至 160°F] |
备注 | 侧引出线; 金触点 |
机构认证和标准 | CE 认证。IEC947-5-1、EN60947-5-1 |
UNSPSC 代码 | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 限位开关 |
密封 | 工业 |
触点材料 | 金触点 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH 14CE 系列紧凑型限位开关 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
XP-4040: 14CE/914CE 系列小型限位开关,已通过 UL、CSA 和 CE 认证 | 安装说明 | 英语 | 151KB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 22MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
CE 系列小型限位开关 | 促销工具 | 英语 | 275KB |