您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 欧洲; 亚太地区
操作力 (OF) 最大 11,8 N [2.65 lb]
释放力 最大 4,4 N [0.99 lb]
预行程 (PT) 最大 1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in]
超行程 (OT) 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型限位开关
执行器 顶部柱塞
端子类型  2 m 电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 1 A(额定发热电流)
密封等级 IP65、NEMA 1、3
系列名称 14CE
UL 认证文件号 E41859
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
备注 底部引出线;  低温结构;  金触点
机构认证和标准 CE 认证。IEC947-5-1、EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
触点材料 金触点

技术规格

货源 欧洲; 亚太地区
操作力 (OF) 最大 11,8 N [2.65 lb]
释放力 最大 4,4 N [0.99 lb]
预行程 (PT) 最大 1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in]
超行程 (OT) 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型限位开关
执行器 顶部柱塞
端子类型  2 m 电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 125 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 1 A(额定发热电流)
密封等级 IP65、NEMA 1、3
系列名称 14CE
UL 认证文件号 E41859
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 -40°C 至 70°C [-40°F 至 158°F]
备注 底部引出线;  低温结构;  金触点
机构认证和标准 CE 认证。IEC947-5-1、EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业
触点材料 金触点

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH 14CE 系列紧凑型限位开关 数据表 英语 2MB
XP-4040: 14CE/914CE 系列小型限位开关,已通过 UL、CSA 和 CE 认证 安装说明 英语 151KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB
CE 系列小型限位开关 促销工具 英语 275KB

产品特点

  • 紧凑型结构
  • 预接线或连接器版本
  • 压铸锌外壳
  • 种类丰富的执行器
  • 可批量安装
  • 各种电缆长度
  • 侧引出线与底部引出线/连接器
  • 简单的双螺钉安装
  • 可在低温下工作
  • 氟碳化合物密封(标准)

应用领域

  • 加工设备
  • 纺织机械
  • 机器主机
  • 机器人
  • 包装设备
  • 农业机械
  • 商用洗衣设备
  • 印刷业机械
  • 车辆

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink