您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 热敏电阻 - 霍尼韦尔


技术规格

电阻 1,000 Ohm
容差 ±10.0%
Beta 3468
工作温度 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 10.0 s
耗散常数 3.0 m/W°C
直径 3.81 mm [0.15 in]
端接材料 镀锡铜
引脚长度 38.1 mm [1.50 in]
系列名称 143
货源 全球

技术规格

电阻 1,000 Ohm
容差 ±10.0%
Beta 3468
工作温度 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
精度 25°C [77°F]
空气中的时间常数 10.0 s
耗散常数 3.0 m/W°C
直径 3.81 mm [0.15 in]
端接材料 镀锡铜
引脚长度 38.1 mm [1.50 in]
系列名称 143
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

产品特点

  • 经济高效
  • 可安装印刷电路板 (PCB)
  • 坚固设计
  • 多功能
  • 可软焊引脚
  • 提供载带和卷盘包装

应用领域

  • 最高温度为 150°C (302°F) 的经济型应用
  • PCB 温度感应
  • 汽车

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink