您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 密封型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
电路 DPDT
执行器 顶部旋转
端子类型 引线
操作力 (OF) 0,11 Nm(最大 16 in. ozs)
差动行程 (DT) 最大 10°
产品类型 MICRO SWITCH™ 军用级结构
杠杆类型
电流额定值 4 A(阻性)
电源电压 28 Vdc
外壳材料  不锈钢
外壳类型 不适用
系列名称 EN
密封等级 环境
工作温度 -54°C 至 85°C [-65°F 至 185°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 军用级结构

技术规格

货源 全球
电路 DPDT
执行器 顶部旋转
端子类型 引线
操作力 (OF) 0,11 Nm(最大 16 in. ozs)
差动行程 (DT) 最大 10°
产品类型 MICRO SWITCH™ 军用级结构
杠杆类型  无杠杆
电流额定值 4 A(阻性)
电源电压 28 Vdc
外壳材料  不锈钢
外壳类型 不适用
系列名称 EN
密封等级 环境
工作温度 -54°C 至 85°C [-65°F 至 185°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 军用级结构

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCHEN 系列环境密封限位开关 数据表 英语 1MB
50032079:CH/EN/HE 滚轮柱塞锁定环 安装说明 英语 1MB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB
EN 系列环境密封限位开关 目录信息 英语 418KB

产品特点

  • 符合或超越 MIL-PRF-8805 中规定的机械和电气寿命
  • 顶部柱塞和滚轮柱塞执行器有内部刮冰环
  • 多种执行器和端子
  • 多种触点选择和触点材料
  • 不锈钢外壳

应用领域

  • 飞机起落架和襟翼/稳定器控制
  • 飞机引擎反推力装置
  • 航天器
  • 装甲运兵车

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink